??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9958.22 - Supporto apparecchi con scatola da incasso I+I
Lista materiale
9958.22
Art. No.
9958.22
E-Numero
372911209
Designazione
Supporto apparecchi con scatola, da incasso gr. I+I per facciate isolate
Livello di dettaglio
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
650 °C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
Materiale isolante
Lana di roccia
Combinazione
1x1/2x1
Lunghezza
100 mm
Larghezza
220 mm
Altezza
60-160 mm
Guide combinate per tubi M20/25
6
Peso netto individuale
404.4 g
Singolo volume
6.74 l
EAN-Code
7611614185316
Infotext
Supporto apparecchi con scatola da incasso I+I per installazioni nelle facciate isolate esternamente Lunghezza x Largezza x Altezza: 220 x 100 x 60-160 mm. Fatto di polietilene, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 650°C Numero d'articolo: 9958.22 / E-No 372 911 209
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD