??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9958.22 - Support d'appareils avec boîtes à encastrer gr. I+I
Nomenclature
9958.22
No art.
9958.22
E-nombre
372911209
Désignation
Support d'appareil avec bôite d'enca-, strement grd. I+I pour façades isolées
level of detail
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
650 °C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
Matériel isolant
Laine minérale
Combinaison
1x1/2x1
Longueur
100 mm
Breite
220 mm
Hauteur
60-160 mm
Introductions combinées pour gaines M20/25
6
Poids net
404.4 g
Volume
6.74 l
EAN-Code
7611614185316
texte d'info
Support d'appareils universel avec boîte à encastrer I+I Installation dans: façades isolées par l'extérieur (ITE) Longueur x Largeur x Hauteur: 220 x 100 x 60-160 mm. en polyethylène, sans halogène, test au filament chauffant 650°C Numéro d'article: 9958.22 / E-No 372 911 209
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés