??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9958.22 - Geräteträger mit Einlasskasten Gr. I+I
Stückliste
9958.22
Art.-Nr.
9958.22
E-Nummer
372911209
Bezeichnung
Geräteträger mit Einlasskasten Gr. I+I, für isolierte Fassaden
Detaillierungsgrad
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650 °C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
Isolationsmaterial
Steinwolle
Kombination
1x1/2x1
Länge
100 mm
Breite
220 mm
Höhe
60-160 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
6
Einzeln-Nettogewicht
404.4 g
Einzeln-Volumen
6.74 l
EAN-Code
7611614185316
Infotext
Universal-Geräteträger mit Einlasskasten I+I Installation in: Gedämmte Aussenfassaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 60-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Artikelnummer: 9958.22 / E-No 372 911 209
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen