??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9955 - Uscita a parete
Lista materiale
9955
Art. No.
9955
Designazione
Uscita a parete, Ø=85x69mm
Livello di dettaglio
Diametro esterno
85 mm
Profondità
69 mm
Uscita a soffitto (DA) Ø
35 mm
Aperture previste Ø 20mm
8
Material
Polietilene
Lineamenti
Senza alogeni
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
165 930 128
Peso netto individuale
76.800 g
EAN-Code
7611614061856
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Uscita a parete Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Profondità: 69mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-21/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Diametro esterno: 85mm Uscita a soffitto (DA) Ø: 35 mm Aperture previste Ø 20mm: 8x Numero d' articolo: 9955 / E-No 165 930 128
ETIM 40
EC001796
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD