??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9955 - Sortie de paroi
Nomenclature
9955
No art.
9955
Désignation
Sortie de paroi, Ø=85x69mm
Niveau de détail
Diamètre extérieur
85 mm
Profondeur
69 mm
Orifice de plafond (DE) Ø
35 mm
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
8
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
165 930 128
Poids net
76.800 g
EAN-Code
7611614061856
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Sortie de plafond Installations en: béton apparent, béton Profondeur: 69mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-21/Protection incendie 650°C, testé SEV Diamètre extérieur: 85mm Orifice de plafond (DA) Ø: 35mm Ouverture à décrasser Ø 20mm: 8x Numéro d'article: 9955 / E-No.: 165 930 128
ETIM 40
EC001796
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés