??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9952 - Uscita a soffitto
Lista materiale
9952
Art. No.
9952
Designazione
Uscita a soffitto, 90x90x59 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
90 mm
Larghezza
90 mm
Profondità
59 mm
Uscita a soffitto (DE) Ø
45 mm
Guide combinate per tubi M20/25
4
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
165 920 128
Peso netto individuale
109.000 g
Singolo volume
0.820 l
EAN-Code
7611614025919
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Uscita a soffitto Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Profondità: 90 x 90 x 59mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-21/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Uscita a soffitto (DA) Ø: 45 mm Guide combinate per tubi M20/25: 4x Numero d' articolo: 9952 / E-No.: 165 920 128
ETIM 40
EC001796
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD