??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9951 - Wandauslass
Stückliste
9951
Art.-Nr.
9951
Bezeichnung
Wandauslass, 90x45x50 mm
Detaillierungsgrad
Länge
90 mm
Breite
45 mm
Tiefe
50 mm
Deckenauslass (DA) Ø
30 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
165 930 028
Einzeln-Nettogewicht
40.000 g
Einzeln-Volumen
0.290 l
EAN-Code
7611614025902
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Wandauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Länge x Breite x Tiefe: 90 x 45 x 50mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Deckenauslass (DA) Ø: 30mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 2x Artikelnummer: 9951 / E-No 165 930 128
ETIM 40
EC001796
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen