??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9951 - Uscita a parete
Lista materiale
9951
Art. No.
9951
Designazione
Uscita a parete, 90x45x50 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
90 mm
Larghezza
45 mm
Profondità
50 mm
Uscita a soffitto (DA) Ø
30 mm
Guide combinate per tubi M20/25
2
Material
Polietilene
Lineamenti
Senza alogeni
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
165 930 028
Peso netto individuale
40.000 g
Singolo volume
0.290 l
EAN-Code
7611614025902
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Uscita a parete Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Profondità: 90 x 45 x 50mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-21/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Uscita a soffitto (DA) Ø: 30 mm Guide combinate per tubi M20/25: 2x Numero d' articolo: 9951 / E-No 165 930 028
ETIM 40
EC001796
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD