??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9941.35 - Prefix® 2.0 concrete construction box 3x1 NUP
Nomenclature
9941.35
No art.
9941.35
EAN-Code
611614334608
Désignation
Prefix® 2.0 concrete construction box 3x1 NUP
level of detail
Combinaison
3x1 NUP
Opening wall outlet
30 mm
Profondeur
90 mm
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
24
Break-out openings Ø 25 mm
24
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
Drill holes M32
4
Dispatch
5
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. · Dimensions and approvals based on national standards · Suitable installation tools · Many combination options
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés