??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9941.35 - Prefix® 2.0 Betonbaudose 3x1 NUP
Stückliste
9941.35
Art.-Nr.
9941.35
EAN-Code
611614334608
Bezeichnung
Prefix® 2.0 Betonbaudose 3x1 NUP
Detaillierungsgrad
Kombination
3x1 NUP
Öffnung Wandauslass
30 mm
Tiefe
90 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
24
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
24
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
Aufbohröffnungen M32
4
Versand
5
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. · Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen · Passende Einbau-Werkzeuge · Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen