??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9940 - Prefix Scatola d'incasso
Lista materiale
9940
Art. No.
9940
Designazione
Prefix Scatola d'incasso nel betume 1x1, Ø30mm per fissazione all'armatura
Livello di dettaglio
Profondità
97.5 mm
Combinazione
1x1
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
Numero di alette
10
E-No.
372 711 309
Peso netto individuale
96.500 g
Singolo volume
1.810 l
EAN-Code
7611614251127
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Prefix Scatola d'incasso Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Apertura Ø: 30mm Di polietilene, senza alogeni, onforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Profondità: 97mm Combinazione: 1x1 Numero d'articolo: 9940 / E-No.: 372 711 309
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD