??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9940 - Boîte encastrée Prefix 1 x 1 / Ø 30 mm, exécution pour la Suisse
Nomenclature
9940
No art.
9940
Désignation
Prefix boîte à encastrer dans béton 1x1, Ø30mm pour la fix. à l'armature
Niveau de détail
Hauteur
97.5 mm
Combinaison
1x1
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
Nombre d'ailettes
10
E-No.
372 711 309
Poids net
96.500 g
Volume
1.810 l
EAN-Code
7611614251127
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Prefix boîte à encastrer Installations en: béton apparent, béton Orifice: 30mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/Protection incendie 850°C, testé SEV Profondeur: 97mm Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9940 / E-No.: 372 711 309
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés