??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9940.40 - Kit di alette Prefix, 4 pezzi
Lista materiale
9940.40
Art. No.
9940.40
Designazione
Kit di aletti Prefix, 4 pezzi, L’imballo contiene 4 aletti
Livello di dettaglio
Lunghezza
137 mm
Larghezza
59 mm
Altezza
16 mm
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
Numero di alette
4
E-No.
155 902 308
Peso netto individuale
84.700 g
Singolo volume
1.467 l
EAN-Code
7611614265162
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Kit di alette, 4 pezzi Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 137 x 59 x 16mm Di polietilene, senza alogeni Numero di alette: 4 Numero d'articolo: 9940.40 / E-No.: 155 902 308
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD