??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9940.20 - Prefix Flügel Set, 2-er
Stückliste
9940.20
Art.-Nr.
9940.20
Bezeichnung
Prefix Flügel Set, 2-er, Verpackung bestehend aus 2 Flügeln
Detaillierungsgrad
Länge
137 mm
Breite
59 mm
Höhe
16 mm
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
Anzahl Flügel
2
E-No.
155 901 308
Einzeln-Nettogewicht
44.700 g
Einzeln-Volumen
0.733 l
EAN-Code
7611614265148
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Prefix Flügel Set, 2-er Installation in: Sichtbeton, Beton Masse Länge x Breite x Höhe: 137 x 59 x 16mm Aus Polyethylen, halogenfrei Anzahl Flügel: 2 Artikelnummer: 9920.40 / E-No 155 901 308
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen