??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9940.20 - Kit di alette, 2 pezzi
Lista materiale
9940.20
Art. No.
9940.20
Designazione
Kit di aletti, 2 pezzi, L’imballo contiene 2 aletti
Livello di dettaglio
Lunghezza
137 mm
Larghezza
59 mm
Altezza
16 mm
Material
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
Numero di alette
2
E-No.
155 901 308
Peso netto individuale
44.700 g
Singolo volume
0.733 l
EAN-Code
7611614265148
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Kit di alette, 2 pezzi Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 137 x 59 x 16mm Di polietilene, senza alogeni Numero di alette: 2 Numero d'articolo: 9940.20 / E-No 155 901 308
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD