??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9940.20 - Kit d’ailettes Prefix, 2 pièces
Nomenclature
9940.20
No art.
9940.20
Désignation
Kit d’ailettes Prefix, 2 pièces, Contenu comprenant 2 ailettes
Niveau de détail
Longueur
137 mm
Largeur
59 mm
Hauteur
16 mm
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Température d'application
-5°C / + 60°C
Nombre d'ailettes
2
E-No.
155 901 308
Poids net
44.700 g
Volume
0.733 l
EAN-Code
7611614265148
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Kit d’ailettes Prefix, 2 pièces Installations en: béton apparent, béton Longueur x Largeur x Hauter: 137 x 59 x 16mm En polyéthylène, sans halogène Nombre d'aillettes: 2 Numéro d'article: 9940.20 / E-No 155 901 308
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés