??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9940.11 - Kit d’ailettes Prefix, 10 pièces
Nomenclature
9940.11
No art.
9940.11
Niveau de détail
Longueur
137 mm
Largeur
59 mm
Hauteur
16 mm
Matériaux
Polyethylen
Propriétés
Halogenfrei
Température d'application
-5°C / + 60°C
Nombre d'ailettes
10
E-No.
155 903 308
Poids net
202.000 g
Volume
3.335 l
EAN-Code
7611614265193
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés