??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9940.00.66 - Set of 4 Prefix® wing brackets for AGRO inlet box 9902.xx
Nomenclature
9940.00.66
No art.
9940.00.66
Désignation
Set of 4 Prefix® wing brackets for AGRO inlet box 9902.xx
Niveau de détail
Longueur
150 mm
Largeur
59 mm
Hauteur
16 mm
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Température d'application
-5°C / + 60°C
Nombre d'ailettes
2
E-No.
155 901 308
Poids net
44.700 g
Volume
0.733 l
EAN-Code
7611614333014
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. -Dimensions and approvals based on national standards -Suitable installation tools -Many combination options
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés