??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9929 - Einlasskasten 3x3
Stückliste
9929
Art.-Nr.
9929
Bezeichnung
Einlasskasten 3x3, mit Stabideckel
Detaillierungsgrad
Länge
190 mm
Breite
190 mm
Tiefe
70 mm
Kombination
3x3
Rohr-Kombieinführungen M20/25
24
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
372 113 129
Einzeln-Nettogewicht
274.150 g
Volumen
5.592 l
EAN-Code
7611614070728
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten 3x3 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 190 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 3x3 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 24x Artikelnummer: 9929 / E-No.: 372 113 129
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen