??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9929.850 - Einlasskasten 3x3, GDP 850°C
Stückliste
9929.850
Art.-Nr.
9929.850
Bezeichnung
Einlasskasten 3x3, GDP 850°C
Detaillierungsgrad
Länge
190 mm
Breite
190 mm
Tiefe
70 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
24
Kombination
3x3
Material
Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
E-No.
372 113 229
Einzeln-Nettogewicht
164.700 g
Volumen
5.268 l
EAN-Code
7611614220246
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 190 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850 °C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 24 Kombination: 3x3 Artikelnummer: 9928.850 / E-No.: 372 113 229
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen