??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9928.850 - Einlasskasten 4x2, GDP 850°C
Stückliste
9928.850
Art.-Nr.
9928.850
Bezeichnung
Einlasskasten 4x2, GDP 850°C
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
24
Kombination
4x2
Material
Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
E-No.
372 114 229
Einzeln-Nettogewicht
165.000 g
EAN-Code
7611614220239
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 130 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850 °C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 24 Kombination: 4x2 Artikelnummer: 9928.850 / E-No.: 372 114 229
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen