??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9926 - Boîte à encastrer 3x2
Nomenclature
9926
No art.
9926
Désignation
Boîte à encastrer 3x2, avec couvercle de stabilisation
Niveau de détail
Longueur
190 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
70 mm
Combinaison
3x2
Introductions combinées pour gaines M20/25
20
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
372 112 129
Poids net
204.200 g
EAN-Code
7611614063898
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte à encastrer 3x2 Installations en: béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 190 x 130 x 70 mm Boîte de dérivation à encastrer avec parois de séparation et couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Combinaison: 3x2 Introductions combinées pour gaines M20/25: 20x Numéro d'article: 9926 / E-No.: 372 112 129
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés