??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9926.90 - "Scatola da incasso Feller Home-Panel 7"""
Lista materiale
9926.90
Art. No.
9926.90
Designazione
Scatola da incasso Feller Home-Panel 7", e Feller KNX Home-Panel 7"""
Livello di dettaglio
Lunghezza
195 mm
Larghezza
140 mm
Profondità
56 mm
Numero di chiodi
4
Materiale
PC / ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372 117 129
Peso netto individuale
97.000 g
Singolo volume
2.755 l
EAN-Code
7611614246529
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatole insonorizzate Quickbox Per installazioni in muri a intercapedine, calcestruzzo e muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 195 x 140 x 56 mm Di PC / ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Numero di chiodi: 4 Numero d'articolo: 9926.90 / E-No.: 372 117 129
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD