??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9926.90 - "Einlasskasten Feller Home-Panel 7"""
Stückliste
9926.90
Art.-Nr.
9926.90
Bezeichnung
Einlasskasten Feller Home-Panel 7", und Feller KNX Home-Panel 7"""
Detaillierungsgrad
Länge
195 mm
Breite
140 mm
Tiefe
56 mm
Anzahl Nägel
4
Material
PC / ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
372 117 129
Einzeln-Nettogewicht
97.000 g
Einzeln-Volumen
2.755 l
EAN-Code
7611614246529
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten für Feller KNX Touch-Panel 7" Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 195 x 140 x 56 mm Inklusive Bohrschablone Aus PC/ ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9926.90 / E-No.: 372 117 129
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen