??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9926.850 - Einlasskasten 3x2, GDP 850°C
Stückliste
9926.850
Art.-Nr.
9926.850
Bezeichnung
Einlasskasten 3x2, GDP 850°C
Detaillierungsgrad
Länge
190 mm
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
20
Kombination
3x2
Material
Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
E-No.
372 112 229
Einzeln-Nettogewicht
137.000 g
EAN-Code
7611614220222
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 130 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 20 Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9924.850 / E-No.: 372 112 229
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen