??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9926.850 - Boîte à encastrer 3x2, TFI 850°C
Nomenclature
9926.850
No art.
9926.850
Désignation
Boîte à encastrer 3x2, TFI 850°C
Niveau de détail
Longueur
190 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
70 mm
Introductions combinées pour gaines M20/25
20
Combinaison
3x2
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-No.
372 112 229
Poids net
137.000 g
EAN-Code
7611614220222
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes encastrées Pour installation das des parois creuses ou sur matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 190 x 130 x 70 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie test au filament chauffant 850°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines M20/25: 20 Combinaison: 3x2 Numéro d'article: 9924.850 / E-No.: 372 112 229
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés