??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9924 - Scatola da incasso 2x2
Lista materiale
9924
Art. No.
9924
Designazione
Scatola da incasso 2x2, con coperchio di stabilizzazione
Livello di dettaglio
Lunghezza
130 mm
Larghezza
130 mm
Profondità
70 mm
Combinazione
2x2
Guide combinate per tubi M20/25
16
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372 111 129
Peso netto individuale
169.000 g
EAN-Code
7611614055817
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso 2x2 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 130 x 130 x 70mm Scatola da incasso con pareti divisori e coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Combinazione: 2x2 Guide combinate per tubi M20/25: 16x Numero d' articolo: 9924 / E-No.: 372 111 129
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD