??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9924 - Einlasskasten 2x2
Stückliste
9924
Art.-Nr.
9924
Bezeichnung
Einlasskasten 2x2, mit Stabideckel
Detaillierungsgrad
Länge
130 mm
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Kombination
2x2
Rohr-Kombieinführungen M20/25
16
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
372 111 129
Einzeln-Nettogewicht
169.000 g
EAN-Code
7611614055817
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten 2x2 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 130 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 2x2 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 16x Artikelnummer: 9924 / E-No.: 372 111 129
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen