??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9924.850 - Scatola da incasso 2x2, PFI 850°C
Lista materiale
9924.850
Art. No.
9924.850
Designazione
Scatola da incasso 2x2, PFI 850°C
Livello di dettaglio
Lunghezza
130 mm
Larghezza
130 mm
Profondità
70 mm
Guide combinate per tubi M20/25
16
Combinazione
2x2
Materiale
Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-No.
372 111 229
Peso netto individuale
102.000 g
EAN-Code
7611614220215
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Scatola di incasso Per l'incorporazione nelle pareti von intercapedine oppure su materiali combustibili Lunghezza x Larghezza x Profondità: 130 x 130 x 70 mm Di Polipropilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Aperture previste M20/25: 16 Combinazione: 2x2 Numero d'articolo: 9924.850 / E-No.: 372 111 229
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD