??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9924.40 - Scatola da incasso 4x1 verticale
Lista materiale
9924.40
Art. No.
9924.40
Designazione
Scatola da incasso 1x4 verticale, con coperchio di stabilizzazione
Livello di dettaglio
Lunghezza
250 mm
Larghezza
70 mm
Profondità
70 mm
Combinazione
4x1
Guide combinate per tubi M20/25
22
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372 104 129
Peso netto individuale
51.000 g
Volume
1.680 l
EAN-Code
7611614192031
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso 4x1 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 70 x 70mm Scatola da incasso con pareti divisori e coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Combinazione: 4x1 Guide combinate per tubi M20/25: 22x Numero d' articolo: 9924.40 / E-No.: 372 104 129
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD