??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9924.40 - Einlasskasten 4x1 vertikal
Stückliste
9924.40
Art.-Nr.
9924.40
Bezeichnung
Einlasskasten 1x4 vertikal, mit Stabideckel
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Kombination
4x1
Rohr-Kombieinführungen M20/25
22
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
372 104 129
Einzeln-Nettogewicht
51.000 g
Volumen
1.680 l
EAN-Code
7611614192031
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten 4x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 70 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 4x1 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 22x Artikelnummer: 9924.40 / E-No.: 372 104 129
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen