You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
&OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
français
QA認證資訊
目錄: AGRO
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
AGRO
9924.40
AGRO
Installation encastrée
Powered by
CAD模型選擇
{agro_bim/unterputz/9924_40.prj},{NB=9924.40(2)},{CNSORDERNO=9924.40},{L=250},{B=70},{T=70},{RK=22},{CNSMASSEXACT=51.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.680},{BZ=Einlasskasten 1x4 vertikal, mit Stabideckel},{K=4x1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 104 129},{IP=-},{OP=25},{CNSEAN=7611614192031},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten 4x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 70 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 4x1 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 22x Artikelnummer: 9924.40 / E-No.: 372 104 129},{LOD=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9924.40 - Boîte à encastrer 1x4 verticale
Nomenclature
9924.40
No art.
9924.40
Désignation
Boîte à encastrer 1x4 verticale, avec couvercle de stabilisation
Niveau de détail
300
200
300
200
Longueur
250
mm
Largeur
70
mm
Hauteur
70
mm
Combinaison
4x1
Introductions combinées pour gaines M20/25
22
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
372 104 129
Poids net
51.000
g
Volume
1.680
l
EAN-Code
7611614192031
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte à encastrer 4x1 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 250 x 70 x 70 mm Boîte de dérivation à encastrer avec parois de séparation et couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Combinaison: 4x1 Introductions combinées pour gaines M20/25: 22x Numéro d'article: 9924.40 / E-No.: 372 104 129
ETIM 40
EC002601
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型