??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9924.40.850 - Scatola da incasso 4x1, PFI 850°C
Lista materiale
9924.40.850
Art. No.
9924.40.850
Designazione
Scatola da incasso 1x4 per pareti in, cartongesso, Filo incandescente di 850°C
Livello di dettaglio
Lunghezza
250 mm
Larghezza
70 mm
Profondità
70 mm
Combinazione
4x1
Guide combinate per tubi M20/25
22
Materiale
Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-No.
372 104 229
Peso netto individuale
0.116 kg
EAN-Code
7611614220208
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di incasso Per l'incorporazione nelle pareti von intercapedine oppure su materiali combustibili Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 70 x 70 mm Di Polipropilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Aperture previste M20/25: 22 Combinazione: 4x1 Numero d'articolo: 9924.40.850 / E-No.: 372 104 229
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD