??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9924.40.850 - Einlasskasten 4x1 850°
Stückliste
9924.40.850
Art.-Nr.
9924.40.850
Bezeichnung
Einlasskasten 1x4 für Hohlwände, Feuerbeständigkeit 850°C
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Kombination
4x1
Rohr-Kombieinführungen M20/25
22
Material
Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
E-No.
372 104 229
Einzeln-Nettogewicht
0.116 kg
EAN-Code
7611614220208
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 22 Kombination: 4x1 Artikelnummer: 9924.40.850 / E-No 372 104 229
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen