??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9924.40.850 - Boîte à encastrer 4x1, TFI 850°C
Nomenclature
9924.40.850
No art.
9924.40.850
Désignation
Bôite à encastrer 1x4 pour parois, creuses, Filament chauffant à 850°C
Niveau de détail
Longueur
250 mm
Largeur
70 mm
Hauteur
70 mm
Combinaison
4x1
Introductions combinées pour gaines M20/25
22
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
E-No.
372 104 229
Poids net
0.116 kg
EAN-Code
7611614220208
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Flush-mounting box For installation in cavity wall, concrete and masonry Length x width x depth: 250 x 70 x 70 mm Made of polypropylene, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Conduit combination entries M20/25: 22 Combination: 4x1 Art. No.: 9924.40.850 / E No 372 104 229
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés