??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9924.40.850 - Boîte à encastrer 4x1, TFI 850°C
Nomenclature
9924.40.850
No art.
9924.40.850
Désignation
Bôite à encastrer 1x4 pour parois, creuses, Filament chauffant à 850°C
Niveau de détail
Longueur
250 mm
Largeur
70 mm
Hauteur
70 mm
Combinaison
4x1
Introductions combinées pour gaines M20/25
22
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-No.
372 104 229
Poids net
0.116 kg
EAN-Code
7611614220208
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes encastrées Pour installation das des parois creuses ou sur matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 250 x 70 x 70 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie test au filament chauffant 850°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines M20/25: 22 Combinaison: 4x1 Numéro d'article: 9924.40.850 / E-No.: 372 104 229
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés