??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9923 - Scatola da incasso 3x1
Lista materiale
9923
Art. No.
9923
Designazione
Scatola da incasso 3x1, con coperchio di stabilizzazione
Livello di dettaglio
Lunghezza
196 mm
Larghezza
70 mm
Profondità
55 mm
Combinazione
3x1
Aperture previste Ø 20mm
10
Guide combinate per tubi M20/25
4
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372 103 129
Peso netto individuale
108.100 g
Volume
1.440 l
EAN-Code
7611614192215
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso 3x1 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 196 x 70 x 55mm Scatola da incasso con pareti divisori e coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Combinazione: 3x1 Guide combinate per tubi M20/25: 4x Aperture previste Ø 20mm: 10 Numero d' articolo: 9923 / E-No.: 372 103 129
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD