??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9923 - Boîte à encastrer 3x1
Nomenclature
9923
No art.
9923
Désignation
Boîte à encastrer 3x1, avec couvercle de stabilisation
Niveau de détail
Longueur
196 mm
Largeur
70 mm
Hauteur
55 mm
Combinaison
3x1
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
10
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
372 103 129
Poids net
108.100 g
Volume
1.440 l
EAN-Code
7611614192215
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte à encastrer 3x1 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 196 x 70 x 55 mm Boîte de dérivation à encastrer avec parois de séparation et couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Combinaison: 3x1 Ouverture à décrasser Ø 20mm: 10 Introductions combinées pour gaines M20/25: 4x Numéro d'article: 9923 / E-No.: 372 103 129
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés