??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9923.30.850 - Scatola da incasso 1x3, PFI 850°C
Lista materiale
9923.30.850
Art. No.
9923.30.850
Designazione
Scatola da incasso 1x3, per pareti in cartongesso
Livello di dettaglio
Lunghezza
190 mm
Larghezza
70 mm
Profondità
70 mm
Combinazione
1x3
Guide combinate per tubi M20/25
18
Materiale
Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-No.
372 607 029
Peso netto individuale
97.130 g
Volume
1.377 l
EAN-Code
7611614236223
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di incasso Per l'incorporazione nelle pareti von intercapedine oppure su materiali combustibili Lunghezza x Larghezza x Profondità: 190 x 70 x 70 mm Di Polipropilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Aperture previste M20/25: 18 Combinazione: 1x3 Numero d'articolo: 9923.30.850 / E-No.: 372 607 029
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD