국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9923.30.850
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9923_30_850.prj},{NB=9923.30.850(2)},{CNSORDERNO=9923.30.850},{BZ=Einlasskasten 1x3, für Hohlwände},{LOD=2},{L=190},{B=70},{T=70},{K=1x3},{RK=18},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 607 029},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=97.130},{CNSVOLUMEEXACT=1.377},{CNSEAN=7611614236223},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauewerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 18 Kombination: 1x3 Artikelnummer: 9923.30.850 / E-No 372 607 029},{PICTURESMALL=9923_30_850.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9923.30.850 - Flush-mounting box 1x3 850°
Bill of material
9923.30.850
Art. No.
9923.30.850
Designation
Flush-mounting box 1x3, for cavity walls
Level of detail
300
200
300
200
Length
190
mm
Width
70
mm
Depth
70
mm
Combination
1x3
Combination conduit entries M20/25
18
Material
Polypropylene
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
E No.
372 607 029
Individual net weight
97.130
g
Volume
1.377
l
EAN code
7611614236223
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Flush-mounting box For installation in cavity wall, concrete and masonry Length x width x depth: 190 x 70 x 70 mm Made of polypropylene, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Conduit combination entries M20/25: 18 Combination: 1x3 Art. No.: 9923.30.850 / E No 372 607 029
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성