??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9923.30.850 - Einlasskasten 1x3 850°
Stückliste
9923.30.850
Art.-Nr.
9923.30.850
Bezeichnung
Einlasskasten 1x3, für Hohlwände
Detaillierungsgrad
Länge
190 mm
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Kombination
1x3
Rohr-Kombieinführungen M20/25
18
Material
Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
E-No.
372 607 029
Einzeln-Nettogewicht
97.130 g
Volumen
1.377 l
EAN-Code
7611614236223
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 18 Kombination: 1x3 Artikelnummer: 9923.30.850 / E-No 372 607 029
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen