??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9923.30.850 - Bôite à encastrer 1x3, TFI 850°C
Nomenclature
9923.30.850
No art.
9923.30.850
Désignation
Bôite à encastrer 1x3, pour parois creuses
Niveau de détail
Longueur
190 mm
Largeur
70 mm
Hauteur
70 mm
Combinaison
1x3
Introductions combinées pour gaines M20/25
18
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-No.
372 607 029
Poids net
97.130 g
Volume
1.377 l
EAN-Code
7611614236223
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes encastrées Pour installation das des parois creuses ou sur matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 190 x 70 x 70 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie test au filament chauffant 850°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines M20/25: 18 Combinaison: 1x3 Numéro d'article: 9923.30.850 / E-No.: 372 607 029
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés