??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9922 - Scatola da incasso 2x1
Lista materiale
9922
Art. No.
9922
Designazione
Scatola da incasso 2x1, coperchio di stabiliz. E partizione
Livello di dettaglio
Lunghezza
130 mm
Larghezza
70 mm
Profondità
70 mm
Combinazione
2x1
Guide combinate per tubi M20/25
8
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372 101 129
Peso netto individuale
89.000 g
EAN-Code
7611614073255
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso 2x1 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 130 x 70 x 70mm Scatola da incasso con pareti divisori e coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Combinazione: 2x1 Guide combinate per tubi M20/25: 8x Numero d' articolo: 9922 / E-No.: 372 101 129
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD