??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9922 - Einlasskasten 2x1
Stückliste
9922
Art.-Nr.
9922
Bezeichnung
Einlasskasten 2x1, mit Stabideckel und Trennwand
Detaillierungsgrad
Länge
130 mm
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Kombination
2x1
Rohr-Kombieinführungen M20/25
8
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
372 101 129
Einzeln-Nettogewicht
89.000 g
EAN-Code
7611614073255
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten 2x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 70 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 2x1 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 8x Artikelnummer: 9922 / E-No.: 372 101 129
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen