??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9922.850 - Einlasskasten 850°
Stückliste
9922.850
Art.-Nr.
9922.850
Bezeichnung
Einlasskasten 850°
Detaillierungsgrad
Länge
130 mm
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
14
Kombination
2x1
Material
Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
E-No.
372 601 129
Einzeln-Nettogewicht
70.200 g
Volumen
0.981 l
EAN-Code
7611614238081
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 14 Kombination: 1x2 Artikelnummer: 9922.850 / E-No.: 372 601 129
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen