??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9922.850 - Boîte à encastrer 850°
Nomenclature
9922.850
No art.
9922.850
Désignation
Boîte à encastrer 850°
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
70 mm
Hauteur
70 mm
Introductions combinées pour gaines M20/25
14
Combinaison
2x1
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-No.
372 601 129
Poids net
70.200 g
Volume
0.981 l
EAN-Code
7611614238081
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes encastrées Pour installation das des parois creuses ou sur matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 130 x 70 x 70 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie test au filament chauffant 850°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines M20/25: 14 Combinaison: 1x2 Numéro d'article: 9922.850 / E-No.: 372 601 129
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés