??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9921.70 - NIS-Dösli "s'Blaue"
Stückliste
9921.70
Art.-Nr.
9921.70
E-Nummer
372501639
Bezeichnung
NIS-Dose 1x1 70 mm, mit Klappdeckel
Detaillierungsgrad
Infotext
NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1, 70mm Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Tiefe: 70mm Durchmesser: 71mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 10 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x 9921.70 / E-No 372 501 639
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
Durchmesser
71 mm
Tiefe
70 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
11
Rohr-Kombieinführungen M20/25
1
Gewicht
41.08 g
Volumen
0.46 l
EAN-Code
7611614307572
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen