??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
992 - DIN 352 GEWINDEBOHRER
Bill of material
992 20.000
Identifizierende Bestellnummer
992 20.000
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH-GBO KURZ M 20 DIN 352RN FORM
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 352
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
20 mm
Gewindesteigung
2.500 mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
12 mm
Gewindeschneidteillänge
25 mm
Nutzlänge
50 mm
Gesamtlänge
95 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
16 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.133 kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01602105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1600h$09
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD