국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9919.10
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9919_10.prj},{NB=9919.10(2)},{CNSORDERNO=9919.10},{HR=00130.00100.0000},{ENO=374161008},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 88x88 mm},{LOD=2},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung, quadratisch Für Decken- und Wandauslässe Länge x Breite x Höhe: 88 x 88 x 7.5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9919.10 / E-No 374 161 008},{PICTURESMALL=9919_10.png},{MAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{INFO=UV beständig},{L=88},{B=88},{H=7.5},{F=RAL 9010},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=30},{CNSEAN=7611614183336},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9919.10 - End cover
Bill of material
9919.10
Art. No.
9919.10
E number
374161008
Designation
Plug-in cover with centre fixing, 88x88 mm
Level of details
300
200
300
200
Infotext
End cover with centre fixing, square For ceiling and wall exits Length x Width x Height: 88 x 88 x 7.5mm Made of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, acc. to EN 60670-1/GWT 850°C, SEV-tested Colour: RAL 9010 Art. No.: 9919.10 / E No 374 161 008
Material
ASA Blend
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Info
UV-resistant
Length
88
mm
Width
88
mm
Height
7.5
mm
Colour
RAL 9010
Weight
30
g
EAN code
7611614183336
Data sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성