??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9919.10 - Couvercle de fermeture
Nomenclature
9919.10
No art.
9919.10
E-nombre
374161008
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation centr, 88x88 mm
level of detail
texte d'info
Couvercle avec fixation centrale, carré Pour sorties de plafond et murales Longueur x Largeur x Hauteur: 88x 88 x 7.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9919.10 / E-No 374 161 008
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
Info
Résistante aux UV
Longueur
88 mm
Breite
88 mm
Hauteur
7.5 mm
Couleur
RAL 9010
poids
30 g
EAN-Code
7611614183336
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés